A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nyersmágnesek (korongmágnesek) NdFeB
09000

Nyersmágnesek (korongmágnesek) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:NdFeB N35 (neodímium).Kivitel:Horganyzott.További információk:Árnyékolás nélküli rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09000 Nyersmágnesek (korongmágnesek) NdFeB 124 kB

Rajzok

Nyersmágnesek (korongmágnesek) NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,58 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,61 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 0,78 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 0,97 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,18 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,33 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 1,72 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 2,72 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83