A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél vagy 1.4305 nemesacél.Kivitel:Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk:Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.

A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és három vágófurattal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.

D1 belső menet ISO szerint 6H.

A vágófuratos menetes betétek különösen a nehezen forgácsolható anyagokhoz lettek tervezve. A vastagabb falnak köszönhetően a forgácsolás során nagyobb erő vehető fel, amely a három vágófuraton oszlik el.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07653 Menetes betétek, önmetsző vágófuratokkal 254 kB
 Menetes betétek, önmetsző Beszerelési információ 315 kB

Rajzok

Menetes betétek, önmetsző vágófuratokkal
Menetes betétek, önmetsző vágófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptestű
anyaga
D1
belső menet
D2

L
hossz
PT
min.
R min.
könnyűfémnél
R min.
öntöttvasnál
R min.
műanyagoknál
Kézi beszerelő szerszám
rendelési száma
Gépi beszerelő szerszám
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
07653-03AcélM3540,6611,51,2507652-80307652-903  0,38 €
07653-04AcélM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  0,41 €
07653-05AcélM587191,62,4207652-80507652-905  0,42 €
07653-06AcélM61081,2510232,507652-80607652-906  0,45 €
07653-08AcélM81291,5112,43,6307652-80807652-908  0,56 €
07653-10AcélM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  1,48 €
07653-12AcélM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  1,96 €
07653-103NemesacélM3540,6611,51,2507652-80307652-903  1,16 €
07653-104NemesacélM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  1,17 €
07653-105NemesacélM587191,62,4207652-80507652-905  1,23 €
07653-106NemesacélM61081,2510232,507652-80607652-906  1,15 €
07653-108NemesacélM81291,5112,43,6307652-80807652-908  1,27 €
07653-110NemesacélM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  1,84 €
07653-112NemesacélM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  3,08 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83