A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél vagy 1.4305 nemesacél.Kivitel:Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk:Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.

A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és egy vágóhoronnyal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.

D1 belső menet ISO szerint 6H.

A vágóhornyos menetes betétek bizonyos anyagokban csekély mértékben befelé rugóznak a vágóhorony-tartományban. Egy ún. csavarbiztosító hatás lép fel. Amennyiben ez nem kívánatos, úgy a vágófuratos menetes betétek használatát javasoljuk.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07652 Menetes betétek, önmetsző vágóhoronnyal 226 kB
 Menetes betétek, önmetsző Beszerelési információ 315 kB

Rajzok

Menetes betétek, önmetsző vágóhoronnyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alaptestű
anyaga
D1
belső menet
D2L
hossz
PT
min.
R min.
könnyűfémnél
R min.
öntöttvasnál
R min.
műanyagoknál
Kézi beszerelő szerszám
rendelési száma
Gépi beszerelő szerszám
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
07652-03AcélM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,26 €
07652-04AcélM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 0,31 €
07652-05AcélM58101131,62,4207652-80507652-905 0,31 €
07652-06AcélM610141,517232,507652-80607652-906 0,38 €
07652-08AcélM812151,5182,43,6307652-80807652-908 0,49 €
07652-10AcélM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 0,58 €
07652-12AcélM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 0,79 €
07652-16AcélM1620221,527465-07652-916 2,29 €
07652-103NemesacélM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,91 €
07652-104NemesacélM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 1,12 €
07652-105NemesacélM58101131,62,4207652-80507652-905 1,21 €
07652-106NemesacélM610141,517232,507652-80607652-906 1,11 €
07652-108NemesacélM812151,5182,43,6307652-80807652-908 1,53 €
07652-110NemesacélM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 2,17 €
07652-112NemesacélM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 2,59 €
07652-116NemesacélM1620221,527465-07652-916 5,24 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83