A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, üveggolyó erősítésű termoplasztból.
Fedél, termoplasztból.
Acél elemek, nemesacél, edzett.
Kivitel:Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Nemesacél elemek, elektropolírozott.
További információk:A maximális nyomaték elérését egy hallható kattanás jelzi. A fogantyú csak a táblázatban megadott maximális nyomatékkal húzható meg.Egyedi igényre:További belső menet, maximális nyomatékok és színek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07126 Marokanya háromágú markolattal 129 kB

Rajzok

Marokanya háromágú markolattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HH1TNyomaték
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
07126-180085M88029,253,531135 50,12 €
07126-180105M108029,253,531135 50,12 €
07126-180125M128029,253,531135 50,12 €