|
|
07125Recézett nyomatékanyák |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Termoplaszt, feketésszürke. Persely és csap, acél, 5.8 szilárdsági osztály.Kivitel:Persely, barnított. Csap, kék passzivált.További információk:A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Δ Ezen a helyen kell felvinni a kívánt fedélszínt. A sötétszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.Rajzi hivatkozás:1) Állítócsavar a nyomaték beállításához Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Menettípus | Komponens anyaga | Fedél színe
| Méret | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Nyomaték Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07125-205 | belső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2051 | belső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2052 | belső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2053 | belső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2055 | belső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2056 | belső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2057 | belső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-206 | belső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2061 | belső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2062 | belső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2063 | belső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2065 | belső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2066 | belső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2067 | belső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-306 | belső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3061 | belső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3062 | belső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3063 | belső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3065 | belső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3066 | belső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3067 | belső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-308 | belső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3081 | belső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3082 | belső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3083 | belső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3085 | belső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3086 | belső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3087 | belső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | |
|
Rendelési szám | Menettípus | Komponens anyaga | Fedél színe
| Méret | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Nyomaték Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07125-205X30 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2051X30 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2052X30 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2053X30 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2055X30 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2056X30 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2057X30 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-205X50 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2051X50 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2052X50 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2053X50 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2055X50 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2056X50 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2057X50 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-206X30 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2061X30 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2062X30 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2063X30 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2065X30 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2066X30 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2067X30 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-206X50 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2061X50 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2062X50 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2063X50 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2065X50 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2066X50 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2067X50 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-306X40 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3061X40 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3062X40 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3063X40 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3065X40 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3066X40 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3067X40 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-306X60 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3061X60 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3062X60 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3063X60 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3065X60 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3066X60 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3067X60 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-308X40 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3081X40 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3082X40 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3083X40 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3085X40 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3086X40 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3087X40 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-308X60 | külső menet | acél | feketésszürke, RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3081X60 | külső menet | acél | narancssárga RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3082X60 | külső menet | acél | szignálzöld, RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3083X60 | külső menet | acél | kék RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3085X60 | külső menet | acél | világosszürke, RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3086X60 | külső menet | acél | közlekedésvörös, RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3087X60 | külső menet | acél | repcesárga, RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|