A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel:Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk:A menetes szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe az ellendarabot.
A kapocsgyűrűk használatára a 6g menettűrési besorolás szerinti csavarmenetekkel kerül sor.
Hőmérséklet-tartomány:-40 °C ... +175 °C.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07814 Szorítógyűrűk menettel 224 kB

Rajzok

Szorítógyűrűk menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptestű
anyaga
BCD1
belső menet
D2RCADTartoz.ÁrRendelés
07814-0401Acél9M3x8M41620,7 3,62 €
07814-0501Acél9M3x8M51620,7 3,62 €
07814-0601Acél9M3x8M61620,7 3,62 €
07814-0801Acél9M3x8M81822,4 3,86 €
07814-1001Acél9M3x10M102426 3,99 €
07814-1201Acél11M4x12M122831,8 4,25 €
07814-1601Acél13M5x16M163439,4 4,99 €
07814-2001Acél15M6x18M204046,4 6,23 €
07814-0402Nemesacél9M3x8M41620,7 7,47 €
07814-0502Nemesacél9M3x8M51620,7 7,47 €
07814-0602Nemesacél9M3x8M61620,7 7,47 €
07814-0802Nemesacél9M3x8M81822,4 7,73 €
07814-1002Nemesacél9M3x10M102426 8,97 €
07814-1202Nemesacél11M4x12M122831,8 10,22 €
07814-1602Nemesacél13M5x16M163439,4 10,47 €
07814-2002Nemesacél15M6x18M204046,4 12,46 €