A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel:Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk:A réselt szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengelytűrésnek h11 tűrésen belül kell lennie.
Hőmérséklet-tartomány:-40 °C ... +175 °C.Egyedi igényre:Egyéb méretek.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07813 Szorítógyűrűk, széles kétrészes 203 kB

Rajzok

Szorítógyűrűk, széles kétrészes

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
Acél
Rendelési szám
Nemesacél
BCD1

D2RSzűrő
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8X25507887