A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel:Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk:A réselt szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.

A alak: standard szorítógyűrű.
B alak: szorítógyűrű kb. 15%-kal nagyobb szorítóerővel alapkivitelben, a szorítócsavar azonos erővel történő meghúzása esetén. A furat hengeres marad, így a tengelyt teljesen körül veszi. Csekély kiegyensúlyozatlanság.
Hőmérséklet-tartomány:-40 °C ... +175 °C.Egyedi igényre:Egyéb méretek.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07811 Szorítógyűrűk, széles hasított 200 kB

Rajzok (áttekintés)

Szorítógyűrűk, széles hasított

Szorítógyűrűk, széles, hasított, A alak

több információ

Rajzok

Szorítógyűrűk, széles, hasított, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADTartoz.ÁrRendelés
07811-00801AAcél20M3x881822,4 5,46 €
07811-01001AAcél20M3x10102426 6,14 €
07811-01201AAcél24M4x12122831,8 6,91 €
07811-01601AAcél29M5x16163439,4 8,36 €
07811-02001AAcél33M6x18204046,4 9,47 €
07811-02501AAcél33M6x18254550,8 11,03 €
07811-03001AAcél33M6x18305458,6 13,26 €
07811-04001AAcél33M6x18406065 13,37 €
07811-05001AAcél41M8x25507887 20,28 €
07811-00802ANemesacél20M3x881822,4 8,97 €
07811-01002ANemesacél20M3x10102426 11,22 €
07811-01202ANemesacél24M4x12122831,8 12,57 €
07811-01602ANemesacél29M5x16163439,4 15,32 €
07811-02002ANemesacél33M6x18204046,4 17,31 €
07811-02502ANemesacél33M6x18254550,8 20,43 €
07811-03002ANemesacél33M6x18305458,6 24,17 €
07811-04002ANemesacél33M6x18406065 24,42 €
07811-05002ANemesacél41M8x25507887 37,12 €

Szorítóagyak, széles, hasított, B-alak

több információ

Rajzok

Szorítóagyak, széles, hasított, B-alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADTartoz.ÁrRendelés
07811-100801BAcél20M3x881822,4 5,46 €
07811-101001BAcél20M3x10102426 6,14 €
07811-101201BAcél24M4x12122831,8 6,91 €
07811-101601BAcél29M5x16163439,4 8,36 €
07811-102001BAcél33M6x18204046,4 9,47 €
07811-102501BAcél33M6x18254550,8 11,03 €
07811-103001BAcél33M6x18305458,6 13,26 €
07811-104001BAcél33M6x18406065 13,37 €
07811-105001BAcél41M8x25507887 20,28 €
07811-100802BNemesacél20M3x881822,4 8,97 €
07811-101002BNemesacél20M3x10102426 11,22 €
07811-101202BNemesacél24M4x12122831,8 12,57 €
07811-101602BNemesacél29M5x16163439,4 15,32 €
07811-102002BNemesacél33M6x18204046,4 17,31 €
07811-102502BNemesacél33M6x18254550,8 20,43 €
07811-103002BNemesacél33M6x18305458,6 24,17 €
07811-104002BNemesacél33M6x18406065 24,42 €
07811-105002BNemesacél41M8x25507887 37,12 €