Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, barnított. Szárátmérő, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, barnított. Szárátmérő, köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.