A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid.Kivitel:fehérTovábbi információk:Az alátétkorongok rezgéscsillapító hatásúak, és biztosítják a csavarkötést, többet között az előszerelés során.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Használat:Nyomja vagy csavarja az alátéteket a menetre.Figyelem:Ha az alátétet szemescsavarokkal használják, a szemescsavarokhoz megadott erők nem biztosíthatók.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07306 Műanyag alátétek, elveszíthetetlen 254 kB

Rajzok

Műanyag alátétek, elveszíthetetlen

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD1

D2GHCADTartoz.ÁrRendelés
07306-054,310M50,5 0,26 €
07306-065,112M60,5 0,29 €
07306-086,214M80,5 0,32 €
07306-108,420M101 0,35 €
07306-129,820M121 0,37 €
07306-1613,528M161 0,41 €