A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:Anya nagy vállal. Ideális kalapácsfejű csavarral való összekötésre.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07218 Hatlapú anyák peremmel 161 kB

Rajzok

Hatlapú anyák peremmel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességDD1

HSWCADTartoz.ÁrRendelés
07218-08B10M821813 0,16 €