A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07090 Kalapácsanyák 276 kB

Rajzok

Kalapácsanyák

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességD

NBH1H2L1CADTartoz.ÁrRendelés
07090-0804015B8M47,77,74,51,516 0,58 €
07090-0805015B8M57,77,74,51,516 0,58 €
07090-0806015B8M67,77,74,51,516 0,58 €
07090-1004030B10M49,79,75,8319 0,58 €
07090-1005017-10M59,79,75,81,519 0,58 €
07090-1005030B10M59,79,75,8319 0,58 €
07090-1006017-10M69,79,75,81,519 0,58 €
07090-1006030B10M69,79,75,8319 0,58 €
07090-1008017-10M89,79,75,81,519 0,58 €
07090-1008030B10M89,79,75,8319 0,58 €