A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:Alkalmas fokozott igénybevételű kötésekhez. Mivel a horonyhasáb a profil horonyalakjához igazodik, az erők kedvezően továbbítódnak a profil felé. A nagy építési magasság révén több csavarmenet kerül alkalmazásra. A horonyhasáb csak a profil homlokoldala felől tolható a horonyba. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07075 Horonyanyák nehéz, I típus 138 kB

Rajzok

Horonyanyák nehéz, I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számHoronyszélességBB1D

HH1H2LCADTartoz.ÁrRendelés
07075-08048178M49,61,652,922 0,80 €
07075-08058178M59,61,652,922 0,80 €
07075-08068178M69,61,652,922 0,80 €
07075-08088178M89,61,652,922 0,80 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83