A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:A horonyhasábot a profilhoronyba kell beforgatni, így meglévő rendszerekbe is utólagosan beszerelhető. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése a profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07071 Horonyanyák beforgatható, I típus 208 kB

Rajzok

Horonyanyák beforgatható, I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességAlak

D

BHH1LCADTartoz.ÁrRendelés
07071-0604I6AM410,56,3117 0,41 €
07071-0605I6AM510,56,3117 0,41 €
07071-0606I6AM610,56,3117 0,41 €
07071-0804I8BM413,771,722 0,38 €
07071-0805I8BM513,771,722 0,38 €
07071-0806I8BM613,771,722 0,38 €
07071-0808I8BM813,771,722 0,38 €