Anyag
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 rozsdamentes acél.
Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és rozsdamentes acél.
Csupasz alumínium és rozsdamentes acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 rozsdamentes acél.
Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és rozsdamentes acél.
Csupasz alumínium és rozsdamentes acél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.
A rozsdamentes acél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
A rozsdamentes acél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.