A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csap, csavaros gyűrű és ejtőgyűrű:
Ø 12, 16 és 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 és 32 = 42CrMoS4 1.7227
Rugószalag: CK75 1.1248
Kivitel:Barnított.További információk:A tartócsapok teher felvételére szolgálnak oldalpofák segítségével (hasonló, mint VDI 3366). A felfogó furat ajánlott tűrése H13.

A gyűrűs biztosítót egy rugószalag nyomja a kényszerhelyzetbe, a tartócsap kireteszelése csak a biztosító tudatos működtetése révén történhet.

CE tanúsítvánnyal.

A szállítási terjedelemhez tartozik egy részletes használati utasítás is.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07790 Tartócsap gyűrűs biztosítóval 157 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Rajzok

Tartócsap gyűrűs biztosítóval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1LL1L2H
min.
Max.
terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
07790-1205512155569101,2300 16,26 €
07790-1607216207289131,6600 18,00 €
07790-20090202590113162,1900 20,28 €
07790-2511525321151432032000 28,52 €