A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesítható acél.Kivitel:Barnított.További információk:A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07730 Emelőkengyel 266 kB

Rajzok

Emelőkengyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel

DD1ABHLRSMax.
terhelhetőség
kg
Meghúzási
nyomaték
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
07730-08SzabványosM81946,72267,812,510,99,74009,81 73,88 €
07730-10SzabványosM101946,72267,817,510,99,745016,7 73,88 €
07730-12SzabványosM1238,189,4461231922,419105037,3 88,04 €
07730-16SzabványosM1638,189,4461232922,419190080,4 88,04 €
07730-201SzabványosM2038,189,4461233422,4192150133 106,38 €
07730-20SzabványosM2058,7130,6701633235,625,43000133 188,54 €
07730-24SzabványosM2458,7130,6701633735,625,44200304 188,54 €
07730-30SzabványosM3081165,190221,74644,531,77000588 452,26 €
07730-36SzabványosM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 619,11 €
07730-42SzabványosM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 742,71 €
07730-48SzabványosM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 852,26 €
07730-112hosszúM1238,189,446170,71922,419105037,3 127,38 €
07730-116hosszúM1638,189,446170,72922,419190080,4 127,38 €
07730-1201hosszúM2038,189,446170,73422,4192150133 127,38 €
07730-120hosszúM2058,7130,6702063235,625,43000133 247,14 €
07730-124hosszúM2458,7130,6702063735,625,44200304 247,14 €