A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kengyel, 1.6541 acél.
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Kivitel:Kengyel, kovácsolt, nagyszilárdságra nemesített, műanyag bevonatú, piros.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
További információk:A hegesztésre szolgáló rögzítési pontok gyors szerelés tesznek lehetővé.

Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.

A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.

A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07720 Rögzítési pontok, hegeszthetők 220 kB

Rajzok

Rögzítési pontok, hegeszthetők

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
rugós szalag nélkül
Rendelési szám
rugós szalaggal
B

B1HH1LL1SHegesztési
varrat
Terhelhetőség
kg
Szűrő
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300