A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

norelem rögzítési pontok: szemescsavarok, emelőkengyelek és tartócsapok

A norelem árukínálata rögzítési pontokból magába foglalja a szemescsavarokat & szemesanyákat, forgatható emelőszemeket / sekliket, emelőkengyeleket, golyós emelőcsapokat, teherkampókat / forgóhorgokat / összekötő elemeket, rögzítési pontokat, valamint a hozzá illő tartozékokat, mint pl. körhevedereket, összekötő elemeket és emelőhevedereket.

Rögzítési pontok

A norelem rögzítési pontok a kötőeszközök termékcsaládjába tartoznak.

Rögzítési pont alatt a gépészek egy becsavarozható vagy hegeszthető rögzítőelemet értenek. Ilyenek például a szemescsavarok, a tartócsapok vagy akár az emelőkengyelek is. Ezekkel a rögzítési pontokkal biztonságosan összeköthetők a tartóelemek (pl. tartóláncok) a felemelni kívánt tárggyal.

Rögzítési pontok felhasználási területei

A rögzítési pontok fontos üzemi eszközök, a mindennapi használatra készülnek. A rögzítési pontokkal szerszámok és gépek is biztonságosan szállíthatók.

További felhasználási területek:

 -  áruk lekötése
 -  rögzítésbiztosításként
 -  mozgást segítő funkció szállítás közben.

A rögzítési pontok előnyei:

A norelem rögzítési pontok fontos biztonsági szabványokat elégítenek ki. A norelem rögzítési pontok a következő kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek:

 -  hosszú élettartam
 -  stabilitás
 -  biztonság


Gyűrűscsavarok DIN 580

Szemescsavarok

A gyakorlatban a szemescsavarokat a gyakorlatban akkor használják, ha nehéz terheket kell felvenni egy összekötő elemmel. A szemescsavarok nagyon stabilak, nagy szilárdságúak és ezáltal jól terhelhetők. Ebből kifolyólag a szemescsavarok optimálisan használhatók teheremelő eszközként, ill. rögzítési pontként a gépgyártásban és építkezéseken.

Szemescsavar árukészlet

A norelem árukészlete különböző kivitelű szemescsavarokat tartalmaz. Közvetlenül a gyűrű alakú szem alatt kezdődik a menet. Külső menet esetén a szakember szemescsavarról beszél, belső menet esetén pedig szemesanyáról (anyamenet).

Anyagok

Az acél változat a DIN 580 szabvány szerint készül, a nemesacél változat részben ugyancsak a DIN 580 szerint. A 10-es minőségi osztályba tartozó szemescsavarok műanyag bevonatúak, forgatható csapágyas gyűrűvel rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az erő kifejtését és így megakadályozza az adott szemescsavar ki- vagy túlforgását (oldal irányú elfordulás 90°-ig lehetséges / a gyűrűstest meghúzott csavar esetén 360°-ban elforgatható). A csavarok -20 °C és 100 °C között használhatók.

Megjegyzés: Optimális teherbírás akkor érhető el, ha a teljes menetes részt becsavarták az alépítménybe (ellenmenet).

Emelőszemek

Az úgynevezett emelőszem (más néven emelőbak) esetében egy golyóscsapággyal rendelkező becsavarható rögzítési pontról van szó. A forgatható emelőszemek olyan nehéz terhek emelésére szolgálnak, amelyeket munka közben el kell forgatni vagy fordítani. Ezenkívül emelőszemeket alkalmaznak rakománybiztosításhoz is.

Fedezze fel a felhasználók számára készített videóban az emelőszemek további funkcióit: Emelőszemek, 360 fokban elforgatható

Emelőszem árukészlet

A norelem emelőszemek acélból készülnek, 8-as minőségi osztályban. A felületük porbevonatú, piros. Az emelési tulajdonságok megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK sz. irányelvnek.

Megjegyzés: A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba essen a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.

Sekli, hajlított

Seklik

A sekli a húzóerők felvételére szolgál. Többnyire akkor használják, ha a húzóláncok vagy drótkötelek átviteli területén fellépő erők hatnak a szilárd alkotórészekre, amelyeket fel kell emelni. A seklik általában könnyűek és jól kezelhetők, miközben nagy teherbírással is rendelkeznek.

norelem árukínálatában hajlított és egyenes seklik tartócsappal.

Önbiztosító golyós emelőcsapok

Golyós emelőcsapok

A norelem TÜV által bevizsgált golyós emelőcsapjait gyorsan reteszelhető tartóelemként használják. A golyós emelőcsapok ugyanúgy működnek, mint a golyósretesz-csapok. Az alumíniumból készült nyomógomb segítségével a golyók kioldhatók. A nyomógomb elengedésekor a golyók villámgyorsan és automatikusan bezáródnak az adott reteszelő elemben (felfogó perselyek golyós emelőcsapokhoz).

Fedezze fel a felhasználók számára készített videóban a golyós emelőcsapok további funkcióit: Golyós emelőcsapok, önbiztosító

Golyós emelőcsapok árukínálata

A norelem golyós emelőcsapjai mangánfoszfátozott acélból készülnek. A webáruházban egy nemesacél változat, valamint a hozzá tartozó felfogó perselyek is kaphatók. A sekli mozgatható, és acélból / nemesacélból készül. Minden golyós emelőcsap korrózió ellen védett, és akár 250 °C-os hőmérsékletig használható.

Emelőkengyelek

Az emelőkengyelek (gyakran tartóbaknak is nevezik) olyan elemek, amelyek akár 360°-ban is elforgathatók. Így az emelőkengyel a fellépő erőket jobban elosztja. A emelőkengyel ezért a fixen telepített rögzítési pontokkal szemben minden beszerelési helyzetben felveszi a teljes terhelést.

Felhasználási terület

A norelem online üzletében az emelőkengyelek sokféle változata megtalálható. A felhasználási területtől függően különböző kengyeleket alkalmaznak.
Például:

 -  Emelőkengyelek Envirolox-bevonattal szélsőséges környezeti feltételekhez.
 - Az emelőkengyelek 360°-ban forgathatók, 10-es minőségi osztály nagy minőségi követelményekhez.
 -  Emelőkengyelek oldalrahúzóval az oldalirányban ható erőkhöz.

Változatok

A teherbírás ellenőrzése után minden emelőkengyelt még egyszer vizuálisan ellenőrizni kell. Vannak acél (barnított), valamint nemesacél kivitelek.

Teherkampók

A klasszikus teherkampók is megtalálhatók a norelem árukínálatában. Az emelőkampókkal nehéz terheket lehet biztonságosan felemelni az építőiparban, a gépgyártásban vagy akár a logisztikai folyamatokban is. A teherkampó eközben összeköti az emelőeszközt (rögzítőkötelet, rögzítőláncot, körhevedert) az adott emelni kívánt termékkel.

Teherkampó árukínálat

A norelem teherkampói acélból készülnek, műanyag bevonatúak, és valamennyi a 10-es minőségi osztályba tartozik. Vannak teherkampók kovácsolt biztonsági lemezekkel forgóhorogként, összekötő tagként vagy zárthevederes horogként (8-as minőségi osztály).

      

A forgóhorog lényegében egy forgatható teherkampó (360°-ban elforgatható szem), amely előnye, hogy a kinetikus energia forgás formájában nem fejthet ki közvetlen hatást a rakományra.

     

Megjegyzés: A rakomány emelésekor a biztonsági tartóhorog automatikusan bezáródik, és a teherkampó hátoldalán található reteszeléssel biztonságosan reteszelődik. A rendszer nyitásához a reteszelést kézzel kell működtetni.


Rögzítési pontok tartozékai

A norelem webáruháza a teherkampók, emelőkengyelek, seklik, emelőszemek és szemescsavarok mellett a tartozékok széles választékát kínálja. Ehhez tartoznak a körhevederek, összekötő elemek és emelőhevederek.


Összekötő elemek

A norelem acél összekötő elemei csatlakoztató elemként helyezhetők egy láncos függesztékbe a felfüggesztő elem/lánc, lánc/lánc és teherkampó/lánc közé.
Körhevederek

Körhevederek

A norelem körhevederek megfelelnek a DIN EN 1492-2 szabványnak. A norelem körhevederek nagyszilárdságú, végtelenített poliészter szálkötegekből állnak. A poliészter szálkötegeket varrat nélküli, stabil szőtt védőköpeny veszi körül. A védőköpeny ezenkívül egy poliuretánnal impregnált, súrlódásálló bevonattal rendelkezik. A névleges teherbíró képességet és a tonnánkénti teherbíró képességet (tonnánként egy csík) a körhevederek esetében vagy beleszövik a védőköpenybe vagy eltávolíthatatlanul rányomtatják. A biztonsági címke a CE-jelöléssel és a műszaki adatokkal tartósan fel van varrva a körhevederre. A körheveder színe azonos a textilhevederek teherbírásának színkódjával.


Emelőhevederek

A norelem emelőhevederek előnyei

A norelem emelőhevedereket magas UV-ellenállóképesség és alacsony nedvességfelvétel jellemzi.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83