A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Kivitel:Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
További információk:Az szorítóvéggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha pontszerű nyomás- vagy felfekvőpontra van szükség.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 07123 Nyomócsavarok gömbheggyel 128 kB

Rajzok

Nyomócsavarok gömbheggyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1LL1L2SWTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
07123-05X09M5390,51,82,54,5 1,25 €
07123-05X13M53130,51,82,54,5 1,25 €
07123-05X17M53170,51,82,54,5 1,27 €
07123-05X21M53210,51,82,54,5 1,30 €
07123-06X14M6414,30,82,739 1,30 €
07123-06X18M6418,30,82,739 1,30 €
07123-06X22M6422,30,82,739 1,31 €
07123-06X27M6427,30,82,739 1,38 €
07123-08X15M85,514,80,83,2415 1,45 €
07123-08X19M85,518,80,83,2415 1,45 €
07123-08X23M85,522,80,83,2415 1,45 €
07123-08X28M85,527,80,83,2415 1,51 €
07123-08X35M85,534,80,83,2415 1,58 €
07123-10X19M10718,91,13,5520 1,50 €
07123-10X23M10722,91,13,5520 1,54 €
07123-10X28M10727,91,13,5520 1,58 €
07123-10X35M10734,91,13,5520 1,78 €
07123-10X43M10742,91,13,5520 1,84 €