A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, külső menettel
06613-11

Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, külső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag:Fogantyúkar és betét, erősített műanyag
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél
Kivitel:Acél, kék passzivált.Előnyök:Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos vég, DIN 78
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06613-11 Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, külső menettel 212 kB

Rajzok

Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06613-11-2051X10feketésszürke, RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2051X20feketésszürke, RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2051X30feketésszürke, RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2051X40feketésszürke, RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-2061X10feketésszürke, RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2061X20feketésszürke, RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2061X30feketésszürke, RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2061X40feketésszürke, RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-2081X10feketésszürke, RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2081X20feketésszürke, RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2081X30feketésszürke, RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2081X40feketésszürke, RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20584X10közlekedésvörös, RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20584X20közlekedésvörös, RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20584X30közlekedésvörös, RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20584X40közlekedésvörös, RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20684X10közlekedésvörös, RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20684X20közlekedésvörös, RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20684X30közlekedésvörös, RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20684X40közlekedésvörös, RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20884X10közlekedésvörös, RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20884X20közlekedésvörös, RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20884X30közlekedésvörös, RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20884X40közlekedésvörös, RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83