A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, belső menettel
06613-10

Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, belső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag:Fogantyúkar és betét, erősített műanyag
Persely, sárgaréz
Előnyök:Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06613-10 Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, belső menettel 202 kB

Rajzok

Szorítókar, műanyag, biztonsági funkcióval, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06613-10-2051feketésszürke, RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
06613-10-2061feketésszürke, RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
06613-10-2081feketésszürke, RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
06613-10-20584közlekedésvörös, RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
06613-10-20684közlekedésvörös, RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
06613-10-20884közlekedésvörös, RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,35 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83