A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel
06613-06

Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Rajzi hivatkozás:
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06613-06 Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel 197 kB

Rajzok

Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06613-06-13206X20ultramarin kék RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 10,05 €
06613-06-13206X25ultramarin kék RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 10,16 €
06613-06-13208X20ultramarin kék RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 10,26 €
06613-06-13208X40ultramarin kék RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 10,59 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83