A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel
06613-05

Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06613-05 Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel 182 kB

Rajzok

Szorítókarok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06613-05-13206ultramarin kék RAL 5002M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,98 €
06613-05-13208ultramarin kék RAL 5002M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,14 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83