A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókarok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső menettel
06613-05

Szorítókarok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk:A fémdetektorral kimutatható adalék részleges színeltéréseket okozhat a műanyag felületen.Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06613-05 Szorítókarok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső menettel 193 kB

Rajzok

Szorítókarok, műanyag, fémdetektorral kimutatható, belső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06613-05-14206feketésszürke, RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 11,82 €
06613-05-14208feketésszürke, RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 12,39 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83