A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókarok nyomógombbal, belső menettel nemesacél acélelemek
06601

Szorítókarok nyomógombbal, belső menettel nemesacél acélelemek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Kivitel:acélelemek, fényes.További információk:Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
Egyedi igényre:További belső menetek és speciális kivitelek.
"H1" méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06601 Szorítókarok nyomógombbal, belső menettel nemesacél acélelemek 338 kB

Rajzok

Szorítókarok nyomógombbal, belső menettel nemesacél acélelemek

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlaptest
színe
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06601-71104feketésszürke, RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-72104tiszta narancssárga, RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-73104közlekedésvörös, RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-71105feketésszürke, RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-72105tiszta narancssárga, RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-73105közlekedésvörös, RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-71106feketésszürke, RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-72106tiszta narancssárga, RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-73106közlekedésvörös, RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 4,85 €
06601-71206feketésszürke, RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-72206tiszta narancssárga, RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-73206közlekedésvörös, RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-71208feketésszürke, RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-72208tiszta narancssárga, RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-73208közlekedésvörös, RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 5,72 €
06601-71308feketésszürke, RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-72308tiszta narancssárga, RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-73308közlekedésvörös, RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-71310feketésszürke, RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-72310tiszta narancssárga, RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-73310közlekedésvörös, RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 7,04 €
06601-71410feketésszürke, RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-72410tiszta narancssárga, RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-73410közlekedésvörös, RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-71412feketésszürke, RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-72412tiszta narancssárga, RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-73412közlekedésvörös, RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 10,14 €
06601-71512feketésszürke, RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
06601-72512tiszta narancssárga, RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
06601-73512közlekedésvörös, RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
06601-71516feketésszürke, RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
06601-72516tiszta narancssárga, RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
06601-73516közlekedésvörös, RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 12,22 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83