A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Műanyag szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral
06601-10

Műanyag szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szokásos csillag fogantyúkhoz képest.

Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.

A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.

A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
Anyag:Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Csupasz acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Működési mód:A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban, reteszelve van a fogazott betétben, amelynek eredményeként a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyúkar felemelésével ennek pozíciója megváltoztatható, és rugóerővel segítségével rögzíthető a fogaskoszorúban.Használat:Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.Előnyök:Jelentősen nagyobb szorítóerők ugyanazzal a meghúzási nyomatékkal.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Egyedi igényre:További színek.Jellemzők:
RoHSNemesacél
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06601-10 Műanyag szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral 586 kB

Rajzok

Műanyag szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADTartoz.ÁrRendelés
06601-10-2081feketésszürke, RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-3101feketésszürke, RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-4101feketésszürke, RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-5121feketésszürke, RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-2082tiszta narancssárga, RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-3102tiszta narancssárga, RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-4102tiszta narancssárga, RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-5122tiszta narancssárga, RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20816repcesárga, RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31016repcesárga, RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41016repcesárga, RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51216repcesárga, RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20886szignálzöld, RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31086szignálzöld, RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41086szignálzöld, RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51286szignálzöld, RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20887közlekedési kék, RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31087közlekedési kék, RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41087közlekedési kék, RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51287közlekedési kék, RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20884közlekedésvörös, RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31084közlekedésvörös, RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41084közlekedésvörös, RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51284közlekedésvörös, RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20888világosszürke, RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31088világosszürke, RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41088világosszürke, RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51288világosszürke, RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83