A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Cink szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral
06451-10

Cink szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szokásos csillag fogantyúkhoz képest.

Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.

A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.

A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
Anyag:Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel:Műanyag bevonatú vagy magasfényű krómozott fogantyúkar.
Csupasz acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
További információk:Alapkivitel:
fekete selyemmatt, narancssárga RAL 2004, rubintvörös RAL 3003, ezüst metál, fényesre krómozott.
Működési mód:A fogantyúkar a menetes betéten lévő fogaskoszorú segítségével rögzül nem működtetett állapotban. A fogantyúkar felemelésével ennek pozíciója megváltoztatható, és rugóerővel segítségével rögzíthető a fogaskoszorúban.Használat:Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.Előnyök:Jelentősen nagyobb szorítóerők ugyanazzal a meghúzási nyomatékkal.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Egyedi igényre:További színek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06451-10 Cink szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral 462 kB

Rajzok

Cink szorítókar belső menettel és szorítóerő multiplikátorral

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADTartoz.ÁrRendelés
06451-10-2081fekete selyemmattM82538,527,752,655,66577,5102210 21,42 €
06451-10-3101fekete selyemmattM10304733,964,668,6809511,22410 22,87 €
06451-10-4101fekete selyemmattM103053,137,272,877,39511013,22710 24,93 €
06451-10-5121fekete selyemmattM123559,141,98387,5110127,515,43310 27,40 €
06451-10-2082tiszta narancssárga, RAL 2004M82538,527,752,655,66577,5102210 21,42 €
06451-10-3102tiszta narancssárga, RAL 2004M10304733,964,468,6809511,22410 22,87 €
06451-10-4102tiszta narancssárga, RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,22710 24,93 €
06451-10-5122tiszta narancssárga, RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,43310 27,40 €
06451-10-20827rubintvörös, RAL 3003M82538,527,752,655,66577,5102210 21,42 €
06451-10-31027rubintvörös, RAL 3003M10304733,964,468,6809511,22410 22,87 €
06451-10-41027rubintvörös, RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,22710 24,93 €
06451-10-51227rubintvörös, RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,43310 27,40 €
06451-10-2083ezüst metálM82538,527,752,655,66577,5102210 21,42 €
06451-10-3103ezüst metálM10304733,94,468,6809511,22410 22,87 €
06451-10-4103ezüst metálM103053,137,272,877,39511013,22710 24,93 €
06451-10-5123ezüst metálM123559,141,98387,5110127,515,43310 27,40 €
06451-10-2086magasfényű krómozottM82538,527,752,655,66577,5102210 21,42 €
06451-10-3106magasfényű krómozottM10304733,964,468,6809511,22410 22,87 €
06451-10-4106magasfényű krómozottM103053,137,272,877,39511013,22710 24,93 €
06451-10-5126magasfényű krómozottM123559,141,98387,5110127,515,43310 27,40 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83