A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szorítókarok, acél belső menettel
06442

Szorítókarok, acél belső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel:Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.
További információk:Alapkivitel:
fekete finomszerkezet,
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06442 Szorítókarok, acél belső menettel 202 kB

Rajzok

Szorítókarok, acél belső menettel

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlaptest
színe
MéretXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
06442-1041fekete1M4910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-1051fekete1M5910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-1061fekete1M6910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-2061fekete2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-2081fekete2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-3081fekete3M81416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-3101fekete3M101416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-4101fekete4M1017192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-4121fekete4M1217192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-5121fekete5M1223233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-5161fekete5M1623233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-10427rubintvörös, RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-10527rubintvörös, RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-10627rubintvörös, RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-20627rubintvörös, RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-20827rubintvörös, RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-30827rubintvörös, RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-31027rubintvörös, RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-41027rubintvörös, RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-41227rubintvörös, RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-51227rubintvörös, RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-51627rubintvörös, RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 19,35 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83