|
|
06371_20Szorítókarok, nemesacél, belső menettel, 20 fok |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.Kivitel:Fényes nemesacél elemek. Gömbfogantyú, polírozott.Egyedi igényre:További belső menetek és speciális kivitelek. "H1" és "A" méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | Méret | X | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A2 | Fogszám | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06371-1081 | 20° | 1 | M8 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 88 | 15 | 22 |  | | 20,06 € | | 06371-1101 | 20° | 1 | M10 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 88 | 15 | 22 |  | | 20,06 € | | 06371-2101 | 20° | 2 | M10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 106 | 15 | 24 |  | | 23,63 € | | 06371-2121 | 20° | 2 | M12 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 106 | 15 | 24 |  | | 23,63 € | | 06371-3121 | 20° | 3 | M12 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 128,5 | 15 | 26 |  | | 32,66 € | | 06371-3161 | 20° | 3 | M16 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 128,5 | 15 | 26 |  | | 32,66 € | | 06371-4161 | 20° | 4 | M16 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 128,5 | 15 | 36 |  | | 38,47 € | | 06371-4201 | 20° | 4 | M20 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 128,5 | 15 | 36 |  | | 38,47 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|