A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyúcső, EN AW-6060.
Tartódarabok, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Kivitel:Fogantyúcső, natúr színre eloxált.
Tartódarabok, natúr színre vagy feketére eloxált.
Végdarabok (fogantyúcső), fekete.
Takarósapkák (tartódarabok), világosszürke vagy fekete.
További információk:Az állítható csőfogantyúkat szereletlenül szállítjuk.
A tengelytávolság a csőfogantyúknál szabadon meghatározható.
A javasolt maximális tengelytávolság a táblázatban, az A max. értéknél található.
Nagyobb fogantyúhosszak vagy terhelések esetén további tartódarabok illeszthetők be.
A tartódarabok szereletlenül kerülnek szállításra.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06947_EB Csőfogantyúk, állítható 109 kB

Rajzok

Csőfogantyúk, állítható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
Komponensek
színe
A
max.
BD

HLTeherbírás
N
CADTartoz.ÁrRendelés
06947-2503011natúr eloxáltnatúr eloxált22036M8682501000 23,26 €
06947-3003011natúr eloxáltnatúr eloxált27036M8683001000 24,31 €
06947-4003011natúr eloxáltnatúr eloxált37036M8684001000 26,30 €
06947-5003011natúr eloxáltnatúr eloxált47036M8685001000 28,38 €
06947-6003011natúr eloxáltnatúr eloxált57036M8686001000 30,37 €
06947-2503012natúr eloxáltfeketére eloxált22036M8682501000 23,26 €
06947-3003012natúr eloxáltfeketére eloxált27036M8683001000 24,31 €
06947-4003012natúr eloxáltfeketére eloxált37036M8684001000 26,30 €
06947-5003012natúr eloxáltfeketére eloxált47036M8685001000 28,38 €
06947-6003012natúr eloxáltfeketére eloxált57036M8686001000 30,37 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83