A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kengyelfogantyú, EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Felfogócsap, 1.0718 automataacél.
Elválasztó tárcsa, 1.0718 automataacél.
Kivitel:Kengyelfogantyú, fekete porszórt.
Felfogócsap, barnított.
Elválasztó tárcsa, barnított.
További információk:A kengyelfogantyúkat egy bedugós rendszer rögzíti az ellendarabban.
A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.
Használat:A kengyelfogantyút a nyílásba dugni, amíg a fogantyú a kapcsolókorongnak ütközik.
A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.
A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.
Az oldás fordított sorrendben történik.
Szerelés:A kapcsolókorong rögzítéséhez az ellendarabot elő kell készíteni.
Lásd szerelési tudnivaló rajza.
Rajzi hivatkozás:
1) Kireteszelt helyzet
2) Reteszelt helyzet

S = Bedugni
E = Reteszelni
A = Emelni
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06920 Kengyelfogantyúk, ovális, levehető 285 kB

Rajzok

Kengyelfogantyúk, ovális, levehető
Kengyelfogantyúk, ovális, levehető
Kengyelfogantyúk, ovális, levehető

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2BB1B2DD1HH1LTeherbírás
N
CADTartoz.ÁrRendelés
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 20,73 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 20,84 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 25,12 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 21,26 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 25,27 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 21,76 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 25,41 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 22,38 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 25,53 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 26,08 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 26,47 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 29,16 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83