A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.Kivitel:fekete, ill. rubintvörös RAL 3003, porszórt.Szerelés:A külső oldal felől.Tartozékok:Megfelelő csavarok a kengyelfogantyúk rögzítéséhez:
- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06920 Kengyelfogantyúk, ovális külső furattal 119 kB

Rajzok

Kengyelfogantyúk, ovális külső furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
ABB1DHLTTeherbírás
N
CADTartoz.ÁrRendelés
06920-11000105fekete porbevonatú10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11120105fekete porbevonatú11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11120106fekete porbevonatú11225176,655129111000 9,12 €
06920-11200105fekete porbevonatú12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11200106fekete porbevonatú12025176,655137111000 9,34 €
06920-11280105fekete porbevonatú12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11280106fekete porbevonatú12825176,655145111000 9,46 €
06920-11600105fekete porbevonatú16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11600106fekete porbevonatú16025176,655177111000 10,25 €
06920-11800106fekete porbevonatú18025176,655197111000 10,42 €
06920-11002705piros RAL 3003 porbevonatú10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11122705piros RAL 3003 porbevonatú11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11122706piros RAL 3003 porbevonatú11225176,655129111000 9,12 €
06920-11202705piros RAL 3003 porbevonatú12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11202706piros RAL 3003 porbevonatú12025176,655137111000 9,34 €
06920-11282705piros RAL 3003 porbevonatú12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11282706piros RAL 3003 porbevonatú12825176,655145111000 9,46 €
06920-11602705piros RAL 3003 porbevonatú16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11602706piros RAL 3003 porbevonatú16025176,655177111000 10,25 €
06920-11802706piros RAL 3003 porbevonatú18025176,655197111000 10,42 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83