A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:PF 31 duroplaszt.
Menetes persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel:Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány:Tartós alkalmazási hőmérséklet 140 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C.
Szerelés:A hátoldal felől.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06901-01 Műanyag kengyelfogantyúk, ovális 117 kB

Rajzok

Műanyag kengyelfogantyúk, ovális

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKomponens
anyaga
ABB1D

HLTTeherbírás
N
CADTartoz.ÁrRendelés
06901-01-21000621acél1002113M6501139500 6,77 €
06901-01-21200621acél1202113M6501339500 7,20 €
06901-01-21280621acél1282113M6501419500 7,41 €
06901-01-21600825acél1602517M85517712500 9,31 €
06901-01-31000621nemesacél1002113M6501139500 9,85 €
06901-01-31200621nemesacél1202113M6501339500 10,54 €
06901-01-31280621nemesacél1282113M6501419500 11,12 €
06901-01-31600825nemesacél1602517M85517712500 12,92 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83