A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, nemesacél, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal
06505_PB

Forgatókarok, nemesacél, hengeres fogantyúval, forgatható,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, 1.4308 nemesacél.
Forgócsap, 1.4305 nemesacél.
Fogantyú, 1.4305 nemesacél.
Feszítőgyűrű, 1.4310 nemesacél.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06505_PB Forgatókarok, nemesacél, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal 99,7 kB

Rajzok

Forgatókarok, nemesacél, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1D

D2D3HH1H2H3ALCADTartoz.ÁrRendelés
06505-3110illesztett furat24101682602213,480100 31,00 €
06505-3212illesztett furat28122098722616100124 38,14 €
06505-3314illesztett furat301426118902815,8125153 48,15 €
06505-3417illesztett furat341726122903219,6160190 55,94 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83