A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, illesztett furattal
06504_PB

Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Biztonsági hengeres fogantyú, termoplaszt PA6 és acél.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06504_PB Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, illesztett furattal 122 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, illesztett furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitelAD

D2D3HH1H2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06504-1110illesztett furat8024101687,547,52213,4100 42,74 €
06504-1212illesztett furat100281220106,958,42616124 49,89 €
06504-1314illesztett furat125301426139,182,12815,8153 66,22 €
06504-1417illesztett furat160341726143,182,13219,6190 68,92 €