A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, belső négylap kulcsnyílással
06504_IV

Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, belső...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Biztonsági hengeres fogantyú, termoplaszt PA6 és acél.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06504_IV Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, belső négylap kulcsnyílással 122 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, biztonsági hengeres fogantyúval, belső négylap kulcsnyílással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitelAD

D3HH1H2H3LSWCADTartoz.ÁrRendelés
06504-2110belső négyszög kulcsnyílás80241687,547,52213,410010 44,41 €
06504-2212belső négyszög kulcsnyílás1002820106,958,4261612412 50,66 €
06504-2314belső négyszög kulcsnyílás1253026139,182,12815,815314 66,74 €
06504-2417belső négyszög kulcsnyílás1603426143,182,13219,619017 69,92 €