A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal
06503_PB

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Hengeres fogantyú, forgatható, termoplaszt PA6 és acél 1.0718.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06503_PB Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal 115 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1AD

D2D3HH1H2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06503-3110illesztett furat8024101671,149,12213,4100 12,65 €
06503-3212illesztett furat10028122087,461,42616124 13,46 €
06503-3314illesztett furat125301426111832815,8153 16,89 €
06503-3417illesztett furat160341726115833219,6190 18,74 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83