A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, belső négylap kulcsnyílással
06503_IV

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, belső...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Hengeres fogantyú, forgatható, termoplaszt PA6 és acél 1.0718.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06503_IV Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, belső négylap kulcsnyílással 118 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, forgatható, belső négylap kulcsnyílással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1AD

D3HH1H2H3LSWCADTartoz.ÁrRendelés
06503-4110belső négyszög kulcsnyílás80241671,149,12213,410010 14,18 €
06503-4212belső négyszög kulcsnyílás100282087,461,4261612412 15,57 €
06503-4314belső négyszög kulcsnyílás1253026111832815,815314 17,74 €
06503-4417belső négyszög kulcsnyílás1603426115833219,619017 20,71 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83