A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, illesztett furattal
06503_PB

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Hengeres fogantyú, termoplaszt PA6 és acél.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06503_PB Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, illesztett furattal 123 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, illesztett furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitelAD

D2D3HH1H2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06503-1110illesztett furat8024101689492213,4100 26,13 €
06503-1212illesztett furat100281220107,959,42616124 28,76 €
06503-1314illesztett furat125301426140,583,52815,8153 32,73 €
06503-1417illesztett furat160341726144,583,53219,6190 37,01 €