A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, belső négylap kulcsnyílással
06503_IV

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, belső...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Forgatókar, AlSi9Cu3 3.2163.
Hengeres fogantyú, termoplaszt PA6 és acél.
Kivitel:Forgatókar, műanyag porszórt, fekete.
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, barnított.
További információk:Hasonló, mint DIN 469.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06503_IV Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, belső négylap kulcsnyílással 123 kB

Rajzok

Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, belső négylap kulcsnyílással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitelAD

D3HH1H2H3LSWCADTartoz.ÁrRendelés
06503-2110belső négyszög kulcsnyílás80241689492213,410010 27,58 €
06503-2212belső négyszög kulcsnyílás1002820107,959,4261612412 31,00 €
06503-2314belső négyszög kulcsnyílás1253026140,583,52815,815314 34,17 €
06503-2417belső négyszög kulcsnyílás1603426144,583,53219,619017 38,01 €