|
|
06360_CFogantyúrudak, C alak |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, 1.0718 acél vagy 1.4305 nemesacél.Kivitel:Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott. Acél, barnított vagy nemesacél, fényes.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alaptestű anyaga | Alak | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06360-408X35 | Acél | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 3,20 € | | 06360-408X50 | Acél | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 3,23 € | | 06360-408X65 | Acél | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 3,26 € | | 06360-410X50 | Acél | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 3,34 € | | 06360-410X65 | Acél | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 3,48 € | | 06360-410X80 | Acél | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 3,58 € | | 06360-410X100 | Acél | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 3,82 € | | 06360-412X65 | Acél | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 3,73 € | | 06360-412X80 | Acél | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 3,87 € | | 06360-412X100 | Acél | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 4,01 € | | 06360-412X125 | Acél | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 4,71 € | | 06360-414X80 | Acél | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 4,81 € | | 06360-414X100 | Acél | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 4,83 € | | 06360-414X125 | Acél | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 5,12 € | | 06360-414X160 | Acél | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 5,20 € | | 06360-1408X35 | Nemesacél | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 3,83 € | | 06360-1408X50 | Nemesacél | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 3,98 € | | 06360-1408X65 | Nemesacél | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 4,07 € | | 06360-1410X50 | Nemesacél | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 4,17 € | | 06360-1410X65 | Nemesacél | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 4,34 € | | 06360-1410X80 | Nemesacél | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 4,46 € | | 06360-1410X100 | Nemesacél | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 4,56 € | | 06360-1412X65 | Nemesacél | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 4,68 € | | 06360-1412X80 | Nemesacél | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 4,89 € | | 06360-1412X100 | Nemesacél | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 5,20 € | | 06360-1412X125 | Nemesacél | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 5,92 € | | 06360-1414X80 | Nemesacél | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 7,21 € | | 06360-1414X100 | Nemesacél | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 8,24 € | | 06360-1414X125 | Nemesacél | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 8,83 € | | 06360-1414X160 | Nemesacél | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 9,65 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|