A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Biztonsági hengeres fogantyúk, műanyag, 
magától elforduló
06328-01

Biztonsági hengeres fogantyúk, műanyag, magától elforduló

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A magától elforduló fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag:Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Kivitel:Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
További információk:A biztonsági hengeres fogantyúk üzemi helyzetbe állításához két lépést kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90 °).
- Nyomja a fogantyút tengelyirányban a reteszelő helyzetbe.
Miután elengedte, magától elfordul.

A D3 furat pozicionáló furatként szolgál.
Előnyök:Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Elengedés után magától elfordul
Különböző menetméretek
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06328-01 Biztonsági hengeres fogantyúk, műanyag, magától elforduló 227 kB

Rajzok

Biztonsági hengeres fogantyúk, műanyag, 
magától elforduló

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADTartoz.ÁrRendelés
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 23,74 €
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 24,85 €
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 24,94 €
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 25,95 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83