A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, ill. menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel:fényesre polírozott.További információk:A 06320-205 és a 06320-206 kiviteleknél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06320-208 és a 06320-2081 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Egyedi igényre:További színek.Rajzi hivatkozás:
C alak: préselt műanyag menet
E alak: menetes persely
F alak: külső menet
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06320 Kúpos fogantyúk 158 kB

Rajzok (áttekintés)

Kúpos fogantyúk

Kúpos fogantyúk belső menettel, C alak

több információ

Rajzok

Kúpos fogantyúk belső menettel, C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D3D4H1H2L1TCADTartoz.ÁrRendelés
06320-106CM6176,2152264514 0,66 €
06320-108CM8178,2132264516 0,66 €
06320-1081CM8238,5182386124 1,16 €
06320-110CM102910,5213,5427128 1,55 €

Kúpos fogantyúk belső menettel, E alak

több információ

Rajzok

Kúpos fogantyúk belső menettel, E alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D4H2L1TCADTartoz.ÁrRendelés
06320-205EM51715264510 0,95 €
06320-206EM6171526459 0,95 €
06320-208EM82318386114 1,47 €
06320-2081EM82821427114 1,96 €

Kúpos fogantyúk külső menettel, F alak

több információ

Rajzok

Kúpos fogantyúk külső menettel, F alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakD

D1D4H2LL1CADTartoz.ÁrRendelés
06320-306FM61715261845 1,02 €
06320-308FM82318381261 1,55 €
06320-310FM102921422071 1,96 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83