A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül
06278

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel:Porszórt fekete vagy ezüst.

Illesztő furattal.
Illesztő furattal és reteszhoronnyal.
Illesztő furattal és keresztfurattal.
Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.
További információk:A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.Szerelés:Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Tartozékok:07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Szállítási terjedelemAlumínium kézikerék.
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás:
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06278 Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül 1 MB

Rajzok (áttekintés)

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, A alak, illesztő furattal és keresztfurattal

több információ

Rajzok

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, A alak, illesztő furattal és keresztfurattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
AlakAlaktípusD1

D2D3L1L3HH2D7CADTartoz.ÁrRendelés
06278-0801016feketeAIllesztett furat harántfurattal801026162916,65,5M6 12,46 €
06278-0801216feketeAIllesztett furat harántfurattal801226162916,66,5M6 12,46 €
06278-1001016feketeAIllesztett furat harántfurattal1001028173317,55,5M6 14,11 €
06278-1001216feketeAIllesztett furat harántfurattal1001228173317,56,5M6 14,11 €
06278-1251216feketeAIllesztett furat harántfurattal1251231183618,36,5M6 16,42 €
06278-1251416feketeAIllesztett furat harántfurattal1251431183618,36,5M6 16,42 €
06278-0801026ezüstAIllesztett furat harántfurattal801026162916,65,5M6 12,46 €
06278-0801226ezüstAIllesztett furat harántfurattal801226162916,66,5M6 12,46 €
06278-1001026ezüstAIllesztett furat harántfurattal1001028173317,55,5M6 14,11 €
06278-1001226ezüstAIllesztett furat harántfurattal1001228173317,56,5M6 14,11 €
06278-1251226ezüstAIllesztett furat harántfurattal1251231183618,36,5M6 16,42 €
06278-1251426ezüstAIllesztett furat harántfurattal1251431183618,36,5M6 16,42 €

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, B alak, reteszhoronnyal és keresztfurattal

több információ

Rajzok

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, B alak, reteszhoronnyal és keresztfurattal
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, B alak, reteszhoronnyal és keresztfurattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
AlakAlaktípusD1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADTartoz.ÁrRendelés
06278-080101036feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal801026162916,65,5M6311,4 13,59 €
06278-080121046feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal801226162916,66,5M6413,8 13,59 €
06278-100101036feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1001028173317,55,5M6311,4 15,23 €
06278-100121046feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1001228173317,56,5M6413,8 15,23 €
06278-125121046feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1251231183618,36,5M6413,8 18,11 €
06278-125141056feketeBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1251431183618,36,5M6516,3 18,11 €
06278-080102036ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal801026162916,65,5M6311,4 13,59 €
06278-080122046ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal801226162916,66,5M6413,8 13,59 €
06278-100102036ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1001028173317,55,5M6311,4 15,23 €
06278-100122046ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1001228173317,56,5M6413,8 15,23 €
06278-125122046ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1251231183618,36,5M6413,8 18,11 €
06278-125142056ezüstBIllesztő furat horonnyal, keresztfurattal1251431183618,36,5M6516,3 18,11 €

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, C alak, illesztő furattal és reteszhoronnyal

több információ

Rajzok

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, C alak, illesztő furattal és reteszhoronnyal
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, C alak, illesztő furattal és reteszhoronnyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
AlakAlaktípusD1

D2D3L1L3HB3
T
CADTartoz.ÁrRendelés
06278-08010103feketeCillesztő furat horonnyal801026162916,6311,4 12,98 €
06278-08012104feketeCillesztő furat horonnyal801226162916,6413,8 12,98 €
06278-10010103feketeCillesztő furat horonnyal1001028173317,5311,4 14,63 €
06278-10012104feketeCillesztő furat horonnyal1001228173317,5413,8 14,63 €
06278-12512104feketeCillesztő furat horonnyal1251231183618,3413,8 17,24 €
06278-12514105feketeCillesztő furat horonnyal1251431183618,3516,3 17,24 €
06278-08010203ezüstCillesztő furat horonnyal801026162916,6311,4 12,98 €
06278-08012204ezüstCillesztő furat horonnyal801226162916,6413,8 12,98 €
06278-10010203ezüstCillesztő furat horonnyal1001028173317,5311,4 14,63 €
06278-10012204ezüstCillesztő furat horonnyal1001228173317,5413,8 14,63 €
06278-12512204ezüstCillesztő furat horonnyal1251231183618,3413,8 17,24 €
06278-12514205ezüstCillesztő furat horonnyal1251431183618,3516,3 17,24 €

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, E alak, illesztő furattal

több információ

Rajzok

Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, E alak, illesztő furattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
AlakAlaktípusD1

D2D3L1L3HCADTartoz.ÁrRendelés
06278-080101feketeEillesztett furattal801026162916,6 11,74 €
06278-080121feketeEillesztett furattal801226162916,6 11,74 €
06278-100101feketeEillesztett furattal1001028173317,5 13,39 €
06278-100121feketeEillesztett furattal1001228173317,5 13,39 €
06278-125121feketeEillesztett furattal1251231183618,3 15,82 €
06278-125141feketeEillesztett furattal1251431183618,3 15,82 €
06278-080102ezüstEillesztett furattal801026162916,6 11,74 €
06278-080122ezüstEillesztett furattal801226162916,6 11,74 €
06278-100102ezüstEillesztett furattal1001028173317,5 13,39 €
06278-100122ezüstEillesztett furattal1001228173317,5 13,39 €
06278-125122ezüstEillesztett furattal1251231183618,3 15,82 €
06278-125142ezüstEillesztett furattal1251431183618,3 15,82 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83