|
|
06276-102-küllős kézikerekek, alumínium, markolat nélkül |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Alumínium kézikerék. Termoplaszt, fekete agyburkolat. Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.Kivitel:Porszórt fekete vagy ezüst.
Illesztő furattal. Illesztő furattal és reteszhoronnyal. Illesztő furattal és keresztfurattal. Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.További információk:A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.Szerelés:Az agy burkolata mellékelve. A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel. A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.Tartozékok:07375 Rögzítő korongok. 07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.Szállítási terjedelemAlumínium kézikerék. Agyburkolat. ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).Rajzi hivatkozás:1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
2 küllős alumínium kézikerék markolat nélkül, A alak, illesztő furattal és keresztfurattal |
több információ |
Rendelési szám | Alaptest színe | Alak | Alaktípus | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06276-10-1251216 | fekete | A | Illesztett furat harántfurattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 16,73 € | | 06276-10-1251416 | fekete | A | Illesztett furat harántfurattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 16,73 € | | 06276-10-1601416 | fekete | A | Illesztett furat harántfurattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 20,32 € | | 06276-10-1601616 | fekete | A | Illesztett furat harántfurattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 20,32 € | | 06276-10-1251226 | ezüst | A | Illesztett furat harántfurattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 16,73 € | | 06276-10-1251426 | ezüst | A | Illesztett furat harántfurattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 16,73 € | | 06276-10-1601426 | ezüst | A | Illesztett furat harántfurattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 20,32 € | | 06276-10-1601626 | ezüst | A | Illesztett furat harántfurattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 20,32 € | |
|
2 küllős alumínium kézikerék markolat nélkül, B alak, illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal |
több információ |
Rendelési szám | Alaptest színe | Alak | Alaktípus | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06276-10-125121046 | fekete | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 18,41 € | | 06276-10-125141056 | fekete | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 18,41 € | | 06276-10-160141056 | fekete | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 21,74 € | | 06276-10-160161056 | fekete | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 |  | | 21,74 € | | 06276-10-125122046 | ezüst | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 18,41 € | | 06276-10-125142056 | ezüst | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 18,41 € | | 06276-10-160142056 | ezüst | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 21,74 € | | 06276-10-160162056 | ezüst | B | Illesztő furat horonnyal, keresztfurattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 |  | | 21,74 € | |
|
2 küllős alumínium kézikerék markolat nélkül, C alak, illesztő furattal és reteszhoronnyal |
több információ |
Rendelési szám | Alaptest színe | Alak | Alaktípus | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06276-10-12512104 | fekete | C | illesztő furat horonnyal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 |  | | 17,55 € | | 06276-10-12514105 | fekete | C | illesztő furat horonnyal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 |  | | 17,55 € | | 06276-10-16014105 | fekete | C | illesztő furat horonnyal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 |  | | 20,85 € | | 06276-10-16016105 | fekete | C | illesztő furat horonnyal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 |  | | 20,85 € | | 06276-10-12512204 | ezüst | C | illesztő furat horonnyal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 |  | | 17,55 € | | 06276-10-12514205 | ezüst | C | illesztő furat horonnyal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 |  | | 17,55 € | | 06276-10-16014205 | ezüst | C | illesztő furat horonnyal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 |  | | 20,85 € | | 06276-10-16016205 | ezüst | C | illesztő furat horonnyal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 |  | | 20,85 € | |
|
2 küllős alumínium kézikerék markolat nélkül, E alak, illesztő furattal |
több információ |
Rendelési szám | Alaptest színe | Alak | Alaktípus | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06276-10-125121 | fekete | E | illesztett furattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 16,12 € | | 06276-10-125141 | fekete | E | illesztett furattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 16,12 € | | 06276-10-160141 | fekete | E | illesztett furattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 19,71 € | | 06276-10-160161 | fekete | E | illesztett furattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 19,71 € | | 06276-10-125122 | ezüst | E | illesztett furattal | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 16,12 € | | 06276-10-125142 | ezüst | E | illesztett furattal | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 |  | | 16,12 € | | 06276-10-160142 | ezüst | E | illesztett furattal | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 19,71 € | | 06276-10-160162 | ezüst | E | illesztett furattal | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 |  | | 19,71 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|