A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
2 küllős kézikerék műanyag, forgatható fogantyúval
06255

2 küllős kézikerék műanyag, forgatható fogantyúval

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Kivitel:Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
Egyedi igényre:További dugószínek,
speciális kivitelek.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06255 2 küllős kézikerék műanyag, forgatható fogantyúval 240 kB

Rajzok

2 küllős kézikerék műanyag, forgatható fogantyúval
2 küllős kézikerék műanyag, forgatható fogantyúval

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
illesztett furat
Rendelési szám
illesztő furat horonnyal
D1

D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
Szűrő
06255-4080X0806255-5080X08808H724,52020163085205134-/2-/9
06255-4080X1006255-5080X108010H724,52020163085205134-/3-/11,4
06255-4100X1006255-5100X109910H7282025,5203893245143-/3-/11,4
06255-4100X1206255-5100X129912H7282025,5203893245143-/4-/13,8
06255-4130X1206255-5130X1212912H73223302155112246250-/4-/13,8
06255-4130X1406255-5130X1412914H73223302155112246250-/5-/16,3
06255-4160X1406255-5160X1415914H74023332266119326257-/5-/16,3
06255-4160X1606255-5160X1615916H74023332266119326257-/5-/18,3
06255-4200X1606255-5200X1619816H751263117,582141328160-/5-/18,3
06255-4200X2006255-5200X2019820H751263117,582141328160-/6-/22,8
06255-4250X2006255-5250X2025220H755,52739,524113163369271-/6-/22,8
06255-4250X2406255-5250X2425224H755,52739,524113163369271-/8-/27,3
06255-4345X2006255-5345X2034620H767,5274224146171329279-/6-/22,8
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83