A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Műanyag ötágú csillagfogantyú belső menettel, zárható
06852_IG

Műanyag ötágú csillagfogantyú belső menettel, zárható

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, termoplaszt.
Persely, acél.
Kivitel:Fogantyú, fekete.
Acél elemek, kék passzivált.
További információk:A zárható ötágú csillagmarkolatok megakadályozzák a csavarkötés jogosulatlan meglazítását.
A zárbetét a markolat és a menetes elem között alakzáró kötést hoz létre vagy szünteti meg azt.
Alakzáró kötés hiányában a markolat a menetes elem forgatása nélkül üresen forog.
Ezáltal megakadályozható a csavarkötés jogosulatlan meglazítása.

A zárható ötágú csillagmarkolatokat2 kulccsal szállítjuk.
A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható.
A zár egykulcsos rendszerű, tehát minden zár egyazon kulccsal nyitható.
Egyedi igényre:További kivitelek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06852_IG Műanyag ötágú csillagfogantyú belső menettel, zárható 342 kB

Rajzok

Műanyag ötágú csillagfogantyú belső menettel, zárható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HH1TCADTartoz.ÁrRendelés
06852-6806M668241045,517 15,04 €
06852-6808M868241045,517 15,14 €
06852-6810M1068241045,517 15,36 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83