A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szárnyas fogantyúk külső menettel
06665_AG

Szárnyas fogantyúk külső menettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú: poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes csap: acél.
Kivitel:Acél, horganyzott.További információk:Hőállóság: -50 °C ... 130 °C.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06665_AG Szárnyas fogantyúk külső menettel 164 kB

Rajzok

Szárnyas fogantyúk külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakABD

D1HH1LCADTartoz.ÁrRendelés
06665-25006X15L5115M61525,59,515 1,50 €
06665-26008X20L61,518M8183111,520 2,56 €
06665-27510X20L7622M102238,514,520 2,88 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83