A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható kiálló acélpersellyel
06210

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható kiálló...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag:Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel:Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk:A fémdetektorral kimutatható adalék részleges színeltéréseket okozhat a műanyag felületen.Használat:- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C közöttElőnyök:Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Rajzi hivatkozás:
K alak: menetes persely
L alak: külső menet
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 06210 Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható kiálló acélpersellyel 186 kB

Rajzok (áttekintés)

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható kiálló acélpersellyel

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, K alak, menetes persellyel

több információ

Rajzok

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, K alak, menetes persellyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2HH2H3TCADTartoz.ÁrRendelés
06210-14306KM63213,521119,512 6,64 €
06210-14308KM84013,525131012 7,11 €
06210-14310KM10501932171217 8,53 €

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, L alak, külső menettel

több információ

Rajzok

Műanyag csillagmarkolatok, fémdetektrorral kimutatható, kiálló acélpersellyel, L alak, külső menettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2HH2H3LCADTartoz.ÁrRendelés
06210-14506X20LM63213,521119,520 6,81 €
06210-14508X20LM84013,525131020 7,42 €
06210-14508X30LM84013,525131030 7,94 €
06210-14510X30LM10501950321230 9,09 €
06210-14510X40LM10501950321240 9,71 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83